Valikko Haku

Kuusiomutteri M10 8.0 PEEK Beige

Hexagonal Nut made from PEEK, which offers durability, wear resistance and thermal stability. Ideal for harsh settings where typical metal or other plastic nuts may corrode. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra tuotenumero:

20828516

Valmistajan tuotenumero:

20828516

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 3,2428 €
100 + 2,9185 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

64,86 €

20 x 3,2428 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M10
h1 8.0
A/F 17.0
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä