Valikko Haku

Kuusikulmaiset pultit – PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK: sta valmistetut huippumatalakantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Huippumatalapäinen rakenne tuottaa matalan profiilin, joten se sopii erinomaisesti pieniin kokoonpanoihin tai uppoasennettuihin käyttökohteisiin, joissa vakiokiinnikkeet saattavat olla liian suuria tai häiritä toiminnallisuutta.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR1930

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
39 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Osta
4,20 € - 4,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
40.0
4,41 € - 4,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
45.0
5,47 € - 6,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
5.5
2.5
13.0
10.0
5,58 € - 6,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
5.5
2.5
13.0
15.0
8,60 € - 9,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
5.5
2.5
13.0
45.0
5,74 € - 6,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
7.0
3.0
17.0
15.0
5,80 € - 6,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
5.5
2.5
13.0
25.0
3,63 € - 3,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
25.0
4,63 € - 5,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
50.0
7,03 € - 7,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
5.5
2.5
13.0
35.0
6,09 € - 6,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
7.0
3.0
17.0
30.0
2,20 € - 2,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
2.8
1.4
7.0
20.0
2,49 € - 2,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
2.8
1.4
7.0
25.0
1,92 € - 2,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
3.5
1.6
8.0
12.0
3,10 € - 3,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
3.5
1.6
8.0
30.0
2,67 € - 2,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
3.5
1.6
8.0
25.0
3,81 € - 4,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4.0
2.0
10.0
30.0
1,89 € - 2,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
2.8
1.4
7.0
12.0
1,96 € - 2,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
3.5
1.6
8.0
20.0
  • / 2
Kuusikulmaiset pultit M6 40.0 4.0 Beige PEEK

20833091

Hinta-alue
4,62 € - 4,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M6 45.0 4.0 Beige PEEK

20833107

Hinta-alue
4,85 € - 4,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M8 10.0 5.5 Beige PEEK

20833121

Hinta-alue
6,02 € - 5,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Kuusikulmaiset pultit M8 15.0 5.5 Beige PEEK

20833138

Hinta-alue
6,14 € - 5,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Kuusikulmaiset pultit M8 45.0 5.5 Beige PEEK

20833190

Hinta-alue
9,46 € - 8,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Kuusikulmaiset pultit M10 15.0 7.0 Beige PEEK

20833213

Hinta-alue
6,32 € - 5,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Kuusikulmaiset pultit M8 25.0 5.5 Beige PEEK

20833152

Hinta-alue
6,39 € - 5,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Kuusikulmaiset pultit M6 25.0 4.0 Beige PEEK

20833060

Hinta-alue
3,99 € - 3,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M6 50.0 4.0 Beige PEEK

20833114

Hinta-alue
5,09 € - 4,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M8 35.0 5.5 Beige PEEK

20833176

Hinta-alue
7,73 € - 7,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Kuusikulmaiset pultit M10 30.0 7.0 Beige PEEK

20833244

Hinta-alue
6,71 € - 6,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Kuusikulmaiset pultit M4 20.0 2.8 Beige PEEK

20832940

Hinta-alue
2,42 € - 2,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Kuusikulmaiset pultit M4 25.0 2.8 Beige PEEK

20832957

Hinta-alue
2,74 € - 2,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Kuusikulmaiset pultit M5 12.0 3.5 Beige PEEK

20832971

Hinta-alue
2,11 € - 1,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Kuusikulmaiset pultit M5 30.0 3.5 Beige PEEK

20833015

Hinta-alue
3,41 € - 3,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Kuusikulmaiset pultit M5 25.0 3.5 Beige PEEK

20833008

Hinta-alue
2,94 € - 2,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Kuusikulmaiset pultit M6 30.0 4.0 Beige PEEK

20833077

Hinta-alue
4,19 € - 3,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Kuusikulmaiset pultit M4 12.0 2.8 Beige PEEK

20832926

Hinta-alue
2,08 € - 1,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Kuusikulmaiset pultit M5 20.0 3.5 Beige PEEK

20832995

Hinta-alue
2,15 € - 1,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0