Valikko Haku

Kuusikulmaiset pultit M8 15.0 5.5 Beige PEEK

Kuusikulmaiset pultit, joilla on parempi leikkauslujuus ja kohdistus kokoamisen aikana. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20833138

Valmistajan tuotenumero:

20833138

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 6,14 €
100 + 5,58 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

122,80 €

20 x 6,14 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M8
l1 ±0.2 15.0
h1 5.5
l2 2.5
A/F 13.0
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä