Valikko Haku

Kuusikulmaiset pultit M10 50.0 7.0 Beige PEEK

Kuusikulmaiset pultit, joilla on parempi leikkauslujuus ja kohdistus kokoamisen aikana. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20833282

Valmistajan tuotenumero:

20833282

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 9,93 €
100 + 9,03 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

198,60 €

20 x 9,93 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M10
l1 ±0.2 50.0
h1 7.0
l2 3.0
A/F 17.0
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä