Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.
Sarjanumero: SR2791
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Avainväli | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0382 € - 0,0472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,0249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,064 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3858 € - 0,4763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
#6
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,1106 € - 0,1366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | 1000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,1945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,1144 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,0645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa