Valikko Haku

Välilevy Kuusikulmainen 4.8 mm #2 9.5 mm

Tämä itsekierteittävä kuusiovälilevy sopii erilliseksi komponentiksi kokoonpanoosi.
Essentra tuotenumero:

10372562

Valmistajan tuotenumero:

35HSP114

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0631 €
5000 - 19999 0,0568 €
20000 + 0,0511 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

63,10 €

1000 x 0,0631 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 66
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #2
Avainväli 4.8 mm
Välilevyn pituus 9.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä