Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 005,00 € - 1 256,249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1 608,47 € - 2 010,5815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 519,88 € - 649,8505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 418,81 € - 1 773,5165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 145,32 € - 181,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 416,68 € - 520,8545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
800.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 834,46 € - 2 293,0705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 3 653,61 € - 4 567,016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 121,78 € - 152,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 514,13 € - 642,6595 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
700.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1 817,50 € - 2 271,8715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 3 104,77 € - 3 880,964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 471,38 € - 589,2285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x20
|
20.0
|
|||
| 2 198,28 € - 2 747,8545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 8 498,40 € - 10 622,994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa