Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
3 638,6783 € - 4 548,3432 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x50
50.0
1 068,2858 € - 1 335,3562 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
2000.0
63x10
10.0
1 158,7933 € - 1 448,488 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.15
50.0
45.80
3500.0
50x10
10.0
729,267 € - 911,5802 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
500.0
50x50
50.0
4 490,8018 € - 5 613,5073 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
6000.0
80x10
10.0
3 446,2755 € - 4 307,8434 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
6500.0
63x10
10.0
1 335,1445 € - 1 668,9317 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
2500.0
63x10
10.0
2 126,8238 € - 2 658,5235 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
452,3838 € - 565,4761 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
600.0
80x10
10.0
804,3893 € - 1 005,4922 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
1500.0
63x10
10.0
1 454,2803 € - 1 817,8544 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x50
50.0
4 117,876 € - 5 147,345 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
483,1645 € - 603,9592 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x20
20.0
3 744,9503 € - 4 681,1914 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
5000.0
80x10
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
65.15
63.0
58.8
500.0
63x10
10.0
1 880,3215 € - 2 350,3973 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.15
80.0
75.8
2500.0
80x10
10.0
1 233,0135 € - 1 541,2674 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x20
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x20
20.0
5 812,4675 € - 7 265,5803 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
148,953 € - 186,1913 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.58
50.0
44.05
600.0
50x20
20.0
  • / 18
Kuularuuvi 50x50 2500.0 Teräs

20179328

Hinta-alue
4 548,3432 € - 3 638,6783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 63x10 2000.0 Teräs

20179465

Hinta-alue
1 335,3562 € - 1 068,2858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 50x10 3500.0 Teräs

20179069

Hinta-alue
1 448,488 € - 1 158,7933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Kuularuuvi 50x50 500.0 Teräs

20179267

Hinta-alue
911,5802 € - 729,267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 80x10 6000.0 Teräs

20179700

Hinta-alue
5 613,5073 € - 4 490,8018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 6500.0 Teräs

20179557

Hinta-alue
4 307,8434 € - 3 446,2755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 63x10 2500.0 Teräs

20179472

Hinta-alue
1 668,9317 € - 1 335,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 63x10 4000.0 Teräs

20179502

Hinta-alue
2 658,5235 € - 2 126,8238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 80x10 600.0 Teräs

20179571

Hinta-alue
565,4761 € - 452,3838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 1500.0 Teräs

20179458

Hinta-alue
1 005,4922 € - 804,3893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 50x50 1000.0 Teräs

20179298

Hinta-alue
1 817,8544 € - 1 454,2803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 80x10 5500.0 Teräs

20179694

Hinta-alue
5 147,345 € - 4 117,876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 50x20 2500.0 Teräs

20179182

Hinta-alue
603,9592 € - 483,1645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 80x10 5000.0 Teräs

20179687

Hinta-alue
4 681,1914 € - 3 744,9503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 63x10 500.0 Teräs

20179403


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kuularuuvi 80x10 2500.0 Teräs

20179632

Hinta-alue
2 350,3973 € - 1 880,3215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kuularuuvi 50x20 6000.0 Teräs

20179250

Hinta-alue
1 541,2674 € - 1 233,0135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x20 5500.0 Teräs

20179243


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x50 4000.0 Teräs

20179359

Hinta-alue
7 265,5803 € - 5 812,4675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kuularuuvi 50x20 600.0 Teräs

20179137

Hinta-alue
186,1913 € - 148,953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05