Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
102,3975 € - 128,002 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
800.0
20x5
5.0
668,7715 € - 835,9644 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x32
32.0
882,8838 € - 1 103,6037 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x25
25.0
521,5508 € - 651,939 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x25
25.0
999,7645 € - 1 249,7036 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
6000.0
32x10
10.0
917,7543 € - 1 147,1923 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x10
10.0
355,0395 € - 443,7943 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.09
25.0
22.9
2000.0
25x25
25.0
407,1608 € - 508,9535 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
13.90
3000.0
16x5
5.0
562,5918 € - 703,2382 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
4000.0
32x20
20.0
109,4188 € - 136,776 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
13.90
800.0
16x5
5.0
198,9423 € - 248,6753 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.15
32.0
27.80
1000.0
32x10
10.0
494,2448 € - 617,8034 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
3500.0
32x20
20.0
738,3485 € - 922,9413 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x25
25.0
649,85 € - 812,3099 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.09
25.0
22.9
1500.0
25x50
50.0
862,1993 € - 1 077,7537 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.09
25.0
22.9
2000.0
25x50
50.0
389,8588 € - 487,326 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x16
16.0
358,3913 € - 447,9865 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x32
32.0
569,7668 € - 712,212 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
3500.0
32x5
5.0
387,4603 € - 484,3228 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
2000.0
32x5
5.0
143,1105 € - 178,883 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.35
32.0
28.40
600.0
32x32
32.0
  • / 18
Kuularuuvi 20x5 800.0 Teräs

20176594

Hinta-alue
128,002 € - 102,3975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 16x32 2000.0 Teräs

20176549

Hinta-alue
835,9644 € - 668,7715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 25x25 6000.0 Teräs

20177294

Hinta-alue
1 103,6037 € - 882,8838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Nousu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x25 3500.0 Teräs

20177249

Hinta-alue
651,939 € - 521,5508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Nousu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 32x10 6000.0 Teräs

20177713

Hinta-alue
1 249,7036 € - 999,7645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 32x10 5500.0 Teräs

20177706

Hinta-alue
1 147,1923 € - 917,7543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 25x25 2000.0 Teräs

20177218

Hinta-alue
443,7943 € - 355,0395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Nousu
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 16x5 3000.0 Teräs

20176242

Hinta-alue
508,9535 € - 407,1608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Kuularuuvi 32x20 4000.0 Teräs

20177812

Hinta-alue
703,2382 € - 562,5918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 16x5 800.0 Teräs

20176198

Hinta-alue
136,776 € - 109,4188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Kuularuuvi 32x10 1000.0 Teräs

20177614

Hinta-alue
248,6753 € - 198,9423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Kuularuuvi 32x20 3500.0 Teräs

20177805

Hinta-alue
617,8034 € - 494,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 25x25 5000.0 Teräs

20177270

Hinta-alue
922,9413 € - 738,3485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Nousu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x50 1500.0 Teräs

20177348

Hinta-alue
812,3099 € - 649,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x50 2000.0 Teräs

20177355

Hinta-alue
1 077,7537 € - 862,1993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Nousu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 16x16 2500.0 Teräs

20176396

Hinta-alue
487,326 € - 389,8588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Nousu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 32x32 1500.0 Teräs

20177904

Hinta-alue
447,9865 € - 358,3913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Kuularuuvi 32x5 3500.0 Teräs

20177522

Hinta-alue
712,212 € - 569,7668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 32x5 2000.0 Teräs

20177492

Hinta-alue
484,3228 € - 387,4603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 32x32 600.0 Teräs

20177874

Hinta-alue
178,883 € - 143,1105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40