Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383,0938 € - 478,8651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 353,8915 € - 442,3695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 320,4765 € - 400,6008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 835,7543 € - 1 044,6897 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 303,1335 € - 378,9118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 159,7565 € - 199,6905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 358,75 € - 448,4324 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 354,9575 € - 443,6918 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 368,5593 € - 460,6996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 351,4315 € - 439,2843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 126,7925 € - 158,4958 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 78,2383 € - 97,7953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
600.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 135,5563 € - 169,4428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 74,6815 € - 93,357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 128,74 € - 160,925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 432,9498 € - 541,1857 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 107,4405 € - 134,3058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 269,165 € - 336,4563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 1 085,3315 € - 1 356,6582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa