Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196,1748 € - 245,221 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 426,4308 € - 533,0395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 380,8798 € - 476,1023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 1 085,3315 € - 1 356,6582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 1 299,2593 € - 1 624,0797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 469,6448 € - 587,0513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 639,5283 € - 799,4108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 307,7665 € - 384,703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 207,0808 € - 258,8535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 181,2098 € - 226,5148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 256,578 € - 320,7225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 320,4765 € - 400,6008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 237,2875 € - 296,6043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 65,887 € - 82,3588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 1 021,6893 € - 1 277,109 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 375,0885 € - 468,8632 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 112,1145 € - 140,1483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
800.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 138,9695 € - 173,7068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 90,2205 € - 112,7808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 107,4405 € - 134,3058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x20
|
20.0