Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.
Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Nousu | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,4965 € - 104,3758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 329,4248 € - 411,7835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 144,3815 € - 180,482 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 181,2098 € - 226,5148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 291,7355 € - 364,6745 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 236,1088 € - 295,1385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 82,3793 € - 102,9715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 74,6815 € - 93,357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 314,4598 € - 393,0773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 322,4855 € - 403,1018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 351,4315 € - 439,2843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 199,8545 € - 249,813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 274,1158 € - 342,6473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 88,765 € - 110,9563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 70,274 € - 87,8425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 116,4503 € - 145,5603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 126,7925 € - 158,4958 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 407,7553 € - 509,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 631,81 € - 789,762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 106,4155 € - 133,0143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
800.0
|
25x10
|
10.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa