Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
383,0938 € - 478,8651 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x20
20.0
375,0885 € - 468,8632 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x5
5.0
65,887 € - 82,3588 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
500.0
25x5
5.0
1 021,6893 € - 1 277,109 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
2000.0
20x40
40.0
Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
500.0
16x20
20.0
128,74 € - 160,925 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
800.0
16x16
16.0
107,4405 € - 134,3058 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
600.0
20x20
20.0
407,7553 € - 509,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x16
16.0
365,6893 € - 457,109 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x20
20.0
65,887 € - 82,3588 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
500.0
20x5
5.0
323,7463 € - 404,6869 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
3000.0
20x5
5.0
303,1335 € - 378,9118 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x20
20.0
999,7645 € - 1 249,7036 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x32
32.0
1 085,3315 € - 1 356,6582 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x40
40.0
354,9575 € - 443,6918 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
10.0
17.9
2500.0
20x10
10.0
203,729 € - 254,6613 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.15
25.0
20.8
1500.0
25x10
10.0
98,6153 € - 123,2665 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.08
32.0
29.90
500.0
32x5
5.0
131,8253 € - 164,779 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.15
25.0
20.8
1000.0
25x10
10.0
477,7833 € - 597,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x5
5.0
68,4085 € - 85,5158 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.15
25.0
20.8
500.0
25x10
10.0
  • / 18
Kuularuuvi 16x20 3000.0 Teräs

20176488

Hinta-alue
478,8651 € - 383,0938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 25x5 3500.0 Teräs

20176969

Hinta-alue
468,8632 € - 375,0885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x5 500.0 Teräs

20176884

Hinta-alue
82,3588 € - 65,887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 20x40 2000.0 Teräs

20176853

Hinta-alue
1 277,109 € - 1 021,6893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 16x20 500.0 Teräs

20176419


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x16 800.0 Teräs

20176358

Hinta-alue
160,925 € - 128,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Nousu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 20x20 600.0 Teräs

20176730

Hinta-alue
134,3058 € - 107,4405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 16x16 3000.0 Teräs

20176402

Hinta-alue
509,69 € - 407,7553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Nousu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x20 2500.0 Teräs

20176471

Hinta-alue
457,109 € - 365,6893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 20x5 500.0 Teräs

20176570

Hinta-alue
82,3588 € - 65,887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 20x5 3000.0 Teräs

20176631

Hinta-alue
404,6869 € - 323,7463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 16x20 2000.0 Teräs

20176464

Hinta-alue
378,9118 € - 303,1335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x32 3000.0 Teräs

20176563

Hinta-alue
1 249,7036 € - 999,7645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 20x40 2500.0 Teräs

20176860

Hinta-alue
1 356,6582 € - 1 085,3315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 20x10 2500.0 Teräs

20176709

Hinta-alue
443,6918 € - 354,9575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 25x10 1500.0 Teräs

20177065

Hinta-alue
254,6613 € - 203,729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Kuularuuvi 32x5 500.0 Teräs

20177447

Hinta-alue
123,2665 € - 98,6153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Kuularuuvi 25x10 1000.0 Teräs

20177058

Hinta-alue
164,779 € - 131,8253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Kuularuuvi 25x5 4500.0 Teräs

20176983

Hinta-alue
597,2245 € - 477,7833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x10 500.0 Teräs

20177027

Hinta-alue
85,5158 € - 68,4085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8