Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
83,4965 € - 104,3758 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
13.90
600.0
16x5
5.0
329,4248 € - 411,7835 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
13.90
2500.0
16x5
5.0
144,3815 € - 180,482 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x10
10.0
199,8545 € - 249,813 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
13.90
1500.0
16x5
5.0
274,1158 € - 342,6473 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
13.90
2000.0
16x5
5.0
88,765 € - 110,9563 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
600.0
16x10
10.0
291,7355 € - 364,6745 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x10
10.0
236,1088 € - 295,1385 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x16
16.0
181,2098 € - 226,5148 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
1500.0
20x5
5.0
119,1255 € - 148,9018 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
800.0
16x20
20.0
74,6815 € - 93,357 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
500.0
16x10
10.0
368,5593 € - 460,6996 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x10
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
500.0
16x20
20.0
504,751 € - 630,9418 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x32
32.0
78,2383 € - 97,7953 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
20.0
17.9
600.0
20x5
5.0
303,1335 € - 378,9118 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x20
20.0
383,0938 € - 478,8651 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x20
20.0
93,9618 € - 117,4548 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
600.0
16x20
20.0
314,4598 € - 393,0773 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
800.0
16x32
32.0
116,4503 € - 145,5603 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.08
16.0
12.90
800.0
16x10
10.0
  • / 18
Kuularuuvi 16x5 600.0 Teräs

20176181

Hinta-alue
104,3758 € - 83,4965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Kuularuuvi 16x5 2500.0 Teräs

20176235

Hinta-alue
411,7835 € - 329,4248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Kuularuuvi 16x10 1000.0 Teräs

20176280

Hinta-alue
180,482 € - 144,3815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x5 1500.0 Teräs

20176211

Hinta-alue
249,813 € - 199,8545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Kuularuuvi 16x5 2000.0 Teräs

20176228

Hinta-alue
342,6473 € - 274,1158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Kuularuuvi 16x10 600.0 Teräs

20176266

Hinta-alue
110,9563 € - 88,765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x10 2000.0 Teräs

20176303

Hinta-alue
364,6745 € - 291,7355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x16 1500.0 Teräs

20176372

Hinta-alue
295,1385 € - 236,1088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Nousu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 20x5 1500.0 Teräs

20176167

Hinta-alue
226,5148 € - 181,2098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 16x20 800.0 Teräs

20176433

Hinta-alue
148,9018 € - 119,1255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x10 500.0 Teräs

20176259

Hinta-alue
93,357 € - 74,6815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x10 3000.0 Teräs

20176327

Hinta-alue
460,6996 € - 368,5593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x20 500.0 Teräs

20176419


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x32 1500.0 Teräs

20176532

Hinta-alue
630,9418 € - 504,751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 20x5 600.0 Teräs

20176587

Hinta-alue
97,7953 € - 78,2383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 16x20 2000.0 Teräs

20176464

Hinta-alue
378,9118 € - 303,1335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x20 3000.0 Teräs

20176488

Hinta-alue
478,8651 € - 383,0938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x20 600.0 Teräs

20176426

Hinta-alue
117,4548 € - 93,9618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x32 800.0 Teräs

20176518

Hinta-alue
393,0773 € - 314,4598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Nousu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Kuularuuvi 16x10 800.0 Teräs

20176273

Hinta-alue
145,5603 € - 116,4503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90