Valikko Haku

Kupukantaruuvit - Torx - PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK: sta valmistetut matalakupukantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden. Kupukantarakenteessa on suuri laakeripinta, joka auttaa jakamaan kuorman tasaisesti ja minimoimaan pintavaurioiden vaaran.

Torx-työyksikkö parantaa vääntömomentin siirtoa ja vähentää salvan irtoamisen todennäköisyyttä perinteisiin ruuvin päihin verrattuna.

Ruuvit säilyttävät rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C-lämpötilassa, joten ne sopivat erinomaisesti lääketieteelliseen, elektroniikkaan ja autoteollisuuteen. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR1931

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Torx-koko h2 h1 l2 l1 ±0.2 Osta
1,5028 € - 1,6698 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
25.0
1,0018 € - 1,1132 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
1,0998 € - 1,2221 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
1,5028 € - 1,6698 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
20.0
0,9583 € - 1,0648 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
4.0
5,2489 € - 5,8322 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
1,2087 € - 1,3431 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
15.0
1,3285 € - 1,4762 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
20.0
1,1216 € - 1,2463 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
12.0
1,5028 € - 1,6698 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
25.0
1,0454 € - 1,1616 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
8.0
1,2523 € - 1,3915 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
8.0
1,7859 € - 1,9844 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
1,3285 € - 1,4762 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
10.0
1,4592 € - 1,6214 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
20.0
2,5809 € - 2,8677 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
2,0037 € - 2,2264 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
25.0
1,5028 € - 1,6698 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
1,0454 € - 1,1616 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
1,4374 € - 1,5972 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
  • / 3
Pan Head Screw M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20820404

Hinta-alue
1,6698 € - 1,5028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-koko
    TX-20
Pan Head Screw M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20820343

Hinta-alue
1,1132 € - 1,0018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-koko
    TX-20
Pan Head Screw M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20820367

Hinta-alue
1,2221 € - 1,0998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-koko
    TX-20
Pan Head Screw M2 20.0 4.0 PEEK Beige

20820176

Hinta-alue
1,6698 € - 1,5028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-koko
    TX-6
Pan Head Screw M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20820251

Hinta-alue
1,0648 € - 0,9583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-koko
    TX-10
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640

Hinta-alue
5,8322 € - 5,2489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-koko
    TX-40
Pan Head Screw M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20820305

Hinta-alue
1,3431 € - 1,2087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-koko
    TX-10
Pan Head Screw M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20820312

Hinta-alue
1,4762 € - 1,3285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-koko
    TX-10
Pan Head Screw M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20820299

Hinta-alue
1,2463 € - 1,1216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-koko
    TX-10
Pan Head Screw M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20820329

Hinta-alue
1,6698 € - 1,5028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-koko
    TX-10
Pan Head Screw M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20820350

Hinta-alue
1,1616 € - 1,0454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-koko
    TX-20
Pan Head Screw M2 8.0 4.0 PEEK Beige

20820138

Hinta-alue
1,3915 € - 1,2523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-koko
    TX-6
Pan Head Screw M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20820466

Hinta-alue
1,9844 € - 1,7859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-koko
    TX-25
Pan Head Screw M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20820145

Hinta-alue
1,4762 € - 1,3285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-koko
    TX-6
Pan Head Screw M2.5 20.0 5.0 PEEK Beige

20820244

Hinta-alue
1,6214 € - 1,4592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-koko
    TX-8
Pan Head Screw M6 40.0 12.0 PEEK Beige

20820572

Hinta-alue
2,8677 € - 2,5809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20820473

Hinta-alue
2,2264 € - 2,0037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-koko
    TX-25
Pan Head Screw M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820510

Hinta-alue
1,6698 € - 1,5028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-koko
    TX-30
Pan Head Screw M2.5 4.0 5.0 PEEK Beige

20820183

Hinta-alue
1,1616 € - 1,0454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-koko
    TX-8
Pan Head Screw M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20820169

Hinta-alue
1,5972 € - 1,4374 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-koko
    TX-6