Valikko Haku

Pan Head Screw M3 25.0 6.0 PEEK Beige

Pan Head Torx Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Pan head design creates a large bearing surface, which helps distribute load uniformly. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra tuotenumero:

20820329

Valmistajan tuotenumero:

20820329

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,6698 €
100 + 1,5028 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

33,40 €

20 x 1,6698 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 ±0.2 25.0
d2 6.0
h1 2.4
Torx-koko TX-10
h2 1.6
l2 1.0
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä