Valikko Haku

Kupukantaruuvit M2 15.0 4.0 PEEK Beige

Kupukantainen Torx-ruuvi on valmistettu PEEK: sta, joka tarjoaa kestävyyttä, kulumisenkestoa, kemikaalien kestoa ja lämpöstabiilisuutta. Kupukanta luo suuren laakeripinnan, joka auttaa jakamaan kuorman tasaisesti. Kestää jopa 260 °C: n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20820169

Valmistajan tuotenumero:

20820169

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,6371 €
100 + 1,4734 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

32,74 €

20 x 1,6371 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M2
l1 ±0.2 15.0
d2 4.0
h1 1.6
Torx-koko TX-6
h2 1.1
l2 0.8
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä