PEEK: sta valmistetut matalakupukantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden. Kupukantarakenteessa on suuri laakeripinta, joka auttaa jakamaan kuorman tasaisesti ja minimoimaan pintavaurioiden vaaran.
Torx-työyksikkö parantaa vääntömomentin siirtoa ja vähentää salvan irtoamisen todennäköisyyttä perinteisiin ruuvin päihin verrattuna.
Ruuvit säilyttävät rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C-lämpötilassa, joten ne sopivat erinomaisesti lääketieteelliseen, elektroniikkaan ja autoteollisuuteen. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR1931
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | Torx-koko | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8967 € - 3,2186 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
10.0
|
||
| 5,2489 € - 5,8322 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
40.0
|
||
| 4,3668 € - 4,8521 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
30.0
|
||
| 2,4175 € - 2,6862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
35.0
|
||
| 2,5809 € - 2,8677 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
40.0
|
||
| 1,5028 € - 1,6698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
12.0
|
||
| 4,8133 € - 5,3482 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
35.0
|
||
| 2,0037 € - 2,2264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
25.0
|
||
| 1,4157 € - 1,573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
8.0
|
||
| 2,2542 € - 2,5047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
30.0
|
||
| 1,0998 € - 1,2221 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
10.0
|
||
| 1,1543 € - 1,2826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
12.0
|
||
| 2,2215 € - 2,4684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
30.0
|
||
| 1,4592 € - 1,6214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
12.0
|
||
| 1,0018 € - 1,1132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
6.0
|
||
| 1,2959 € - 1,4399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
8.0
|
||
| 1,6226 € - 1,8029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
15.0
|
||
| 3,1254 € - 3,4727 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
15.0
|
||
| 2,0364 € - 2,2627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
25.0
|
||
| 1,7859 € - 1,9844 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
20.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa