Valikko Haku

Kupukantaruuvit M6 35.0 12.0 PEEK Beige

Kupukantainen Torx-ruuvi on valmistettu PEEK: sta, joka tarjoaa kestävyyttä, kulumisenkestoa, kemikaalien kestoa ja lämpöstabiilisuutta. Kupukanta luo suuren laakeripinnan, joka auttaa jakamaan kuorman tasaisesti. Kestää jopa 260 °C: n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20820565

Valmistajan tuotenumero:

20820565

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 2,7533 €
100 + 2,478 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

55,07 €

20 x 2,7533 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
l1 ±0.2 35.0
d2 12.0
h1 4.6
Torx-koko TX-30
h2 3.0
l2 2.0
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä