Kuplatiivisteet on valmistettu mustasta EPDM:sta ja teräsjousiytimellä. Napsautettava profiili suojaa reunat ja tiivistää. Joustava ja kädellä kiinni painettava tiiviste on helppo ja nopea ratkaisu. Sivu- tai ylätiivisteprofiileja on saatavilla joko 20 tai 10 metrin rullissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Suunta | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182,9118 € - 192,5502 € | 72 Varastossa |
Yläosa
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
219,0286 € - 292,0154 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sivu
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
119,1528 € - 132,3646 € | 54 Varastossa |
Sivu
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
204,9269 € - 215,7154 € | 23 Varastossa |
Sivu
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
95,3167 € - 105,8999 € | 12 Varastossa |
Yläosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
108,3095 € - 120,3439 € | 25 Varastossa |
Sivu
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa