Valikko Haku

Kuituohjaimet

Varastossa

These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.

Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.

Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennustapa Kokonaisleveys Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
2,8468 € - 2,8468 € 900 Varastossa
Napsauttamalla kiinnitettävä
40.0 mm
Kulma
8.0 mm
4,1781 € - 4,1781 € 100 Varastossa
Tarratyyny
49.6 mm
Kulma
12.0 mm
2,4927 € - 2,4927 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
49.6 mm
Kulma
4.8 mm
2,1653 € - 2,1653 € 100 Varastossa
Tarratyyny
44.6 mm
Kulma
4.8 mm
2,2958 € - 2,2958 € 300 Varastossa
Tarratyyny
40.0 mm
Straight
40.0 mm
3,6064 € - 3,6064 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Kulma
5.0 mm
3,0309 € - 3,0309 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Kulma
4.8 mm
10,9929 € - 10,9929 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
44.6 mm
Kulma
12.0 mm
0,2889 € - 0,4645 € 767 Varastossa
Sisään painettava
8.0 mm
Koroke
14.5 mm
4,9333 € - 4,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Kulma
5.5 mm
3,1159 € - 3,1159 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
44.6 mm
Kulma
4.8 mm
3,1228 € - 3,1228 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
40.0 mm
Kulma
12.0 mm
3,5266 € - 3,5266 € 900 Varastossa
Napsauttamalla kiinnitettävä
40.0 mm
Kulma
5.5 mm
2,8892 € - 2,8892 € 5890 Varastossa
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
10,1676 € - 10,1676 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Kulma
12.0 mm
0,5396 € - 0,6175 € 11 Varastossa
Kulma
7.0 mm
2,4643 € - 2,4643 € 335 Varastossa
Liima
40.0 mm
Straight
5.0 mm
10111482 0,2889 € - 0,3484 € 3259 Varastossa
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
0,2705 € - 0,3271 € 9797 Varastossa
Sisään painettava
8.0 mm
Litteä
3.7 mm
3,0309 € - 3,0309 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
44.6 mm
Kulma
12.0 mm
  • / 2
Kuituohjain Kulma Painoniitti 30.0 - 37.0 mm Nailon 6

10312612

Hinta-alue
2,8468 € - 2,8468 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    SRHR-3555 Rivet
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 40.0 mm PA

10312483

Hinta-alue
4,1781 € - 4,1781 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 40.0 mm Nailon 6

10312582

Hinta-alue
2,4927 € - 2,4927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    SRHR-3555 Rivet
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

10312452

Hinta-alue
2,1653 € - 2,1653 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Suora Liima;Painoniitti 40.0 mm (R)

10312704

Hinta-alue
2,2958 € - 2,2958 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Straight
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    28.0 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

10432587

Hinta-alue
3,6064 € - 3,6064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Sisältää
    Niitit
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 40.0 mm PA

10312469

Hinta-alue
3,0309 € - 3,0309 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

10312476

Hinta-alue
10,9929 € - 10,9929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Koroke 14.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10111475

Hinta-alue
0,4645 € - 0,2889 €

Varastotasot
767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Koroke
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 37.0 mm PA

10312490

Hinta-alue
4,9333 € - 4,9333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 35.0 mm Nailon 6

10312575

Hinta-alue
3,1159 € - 3,1159 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    SRHR-3555 Rivet
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 30.0 mm Nailon 6

10641552

Hinta-alue
3,1228 € - 3,1228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    SRHR-3555 Rivet
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 30.0 - 37.0 mm Nailon 6

10312605

Hinta-alue
3,5266 € - 3,5266 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    SRHR-3555 Rivet
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Joustava (R)

10111451

Hinta-alue
2,8892 € - 2,8892 €

Varastotasot
5890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Flexible
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Pakkausten määrä
    100
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

10432532

Hinta-alue
10,1676 € - 10,1676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Niitit
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma 7.0 mm Nailon 6/6

10316177

Hinta-alue
0,6175 € - 0,5396 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Kulma
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kuituohjain Suora Liima (R)

10312711

Hinta-alue
2,4643 € - 2,4643 €

Varastotasot
335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Liimatuki
  • Tyyppi
    Straight
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    28.0 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Koroke 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Hinta-alue
0,3484 € - 0,2889 €

Varastotasot
3259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Spacer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Kuituohjain Litteä Napsauttamalla kiinnitettävä Tyyli 1 Nailon 6/6

10111468

Hinta-alue
0,3271 € - 0,2705 €

Varastotasot
9797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Litteä
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kuituohjain Kulma Painoniitti 35.0 mm Nailon 6

10312599

Hinta-alue
3,0309 € - 3,0309 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    SRHR-3555 Rivet
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm