Valikko Haku

Kuituohjain Kulma Painoniitti 30.0 - 37.0 mm Nailon 6

30mm-37mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets.
Essentra tuotenumero:

10312605

Valmistajan tuotenumero:

EFA04-34-R07

900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 3,5266 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

352,66 €

100 x 3,5266 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisältää SRHR-3555 Rivet
Tyyppi Kulma
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 11.5 mm
Reiän läpimitta 3.6 mm
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Asennustapa Napsauttamalla kiinnitettävä
Pakkausten määrä 100
Säde 30.0 - 37.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä