Korkean lämpötilan laitepyörät sopivat ihanteellisesti laitteistoihin, kuten leipomouunien pyöriksi sekä sovelluksiin, joissa lämpötila voi kohota korkealle, kuten teolliset uunilaitteistot ja painekattilat. Sekä muut käyttösovellukset, joissa vaaditaan korkean lämpötilan kestävyyttä. Valikoimassamme on pulttireikäisiä, kiinteälevyisiä ja kääntyvällä levyllä varustettuja pyöriä. Pyöriä on saatavana eri väreissä ja materiaaleissa, kuten lämpömuovi, ruostumaton teräs ja kumi. Saatavana on eri kokoja ja värejä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,2806 € - 69,6926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 43,2498 € - 80,8481 € | 9 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 62,8827 € - 117,5632 € | 38 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 128,7481 € - 270,3711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 28,8469 € - 89,9047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Kumi
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 46,0839 € - 86,167 € | 21 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 36,8288 € - 68,8876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 26,629 € - 83,0044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 14,4576 € - 45,0529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Termoplastinen
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 22,8913 € - 71,3027 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Termoplastinen polymeeri
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 17,8941 € - 55,7771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Termoplastinen
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 51,3412 € - 95,9999 € | 4 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 31,7083 € - 59,2847 € | 8 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 21,796 € - 67,9388 € | 12 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Termoplastinen
|
|
||
| 30,6541 € - 57,2722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Fenoli
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 44,4683 € - 83,1482 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Muovi
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 39,4985 € - 73,8328 € | 12 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteä laatta
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 26,3004 € - 49,1356 € | 2 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 32,7078 € - 101,9226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
Kumi
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 65,4019 € - 122,3072 € | 43 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Fenoli
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa