Valikko Haku

Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Ruuvattava Musta

Kääntölevypyörä jarrulla, fenolirenkaalla ja ruostumattomalla teräskotelolla.
Essentra tuotenumero:

10277492

Valmistajan tuotenumero:

494713

43 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 15 122,3072 €
16 + 65,4019 €
Vakiopakkaus: 16

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

122,31 €

1 x 122,3072 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän halkaisija 80.0 mm
Pyörän leveys 35.0 mm
Kokonaiskorkeus 108.0 mm
Kuormituskapasiteetti 100.0 kg
Pyörän materiaali Fenoli
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Kalustepyörän tyyppi Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Asennustyyppi Screw Mount
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä