Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,9262 € - 1,0314 € 11457 Varastossa
11.1 mm
Musta
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2876 € - 0,3185 € 6881 Varastossa
8.5 mm
Oranssi
11.0 mm
Silikoni
17.5 mm
2
0,9219 € - 1,023 € 66870 Varastossa
15.9 mm
Musta
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
4,8134 € - 4,8134 € 2088 Varastossa
31.8 mm
Musta
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,5436 € - 1,5436 € 11095 Varastossa
19.1 mm
Musta
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,2666 € - 0,2961 € 58519 Varastossa
4.8 mm
Keltainen
8.7 mm
Silikoni
25.4 mm
2
0,195 € - 0,195 € 62958 Varastossa
4.8 mm
Musta
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4434 € - 0,4925 € 11647 Varastossa
8.7 mm
Musta
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
2,6242 € - 2,7645 € 2682 Varastossa
23.8 mm
Musta
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,5634 € - 11,5634 € 72 Varastossa
50.0 mm
Musta
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2483 € - 0,2483 € 4137 Varastossa
3.2 mm
Väritön
9.5 mm
Silikoni
31.8 mm
Ilman kielekettä
3
5,8659 € - 5,8659 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.7 mm
Musta
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,6585 € - 8,6585 € 56 Varastossa
44.5 mm
Musta
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,342 € - 14,342 € 91 Varastossa
57.9 mm
Musta
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
81,393 € - 81,393 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
Musta
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
2,8768 € - 2,8768 € 158 Varastossa
38.1 mm
Väritön
46.0 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,964 € - 1,0707 € 2861 Varastossa
12.7 mm
Musta
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0802 € - 0,1003 € 11108 Varastossa
0.8 mm
Musta
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
0,4139 € - 0,4574 € 15979 Varastossa
7.9 mm
Väritön
14.3 mm
Silikoni
28.6 mm
2
0,1599 € - 0,1782 € 156 Varastossa
1.6 mm
Sininen
4.8 mm
Silikoni
19.1 mm
2
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377543

Hinta-alue
1,0314 € - 0,9262 €

Varastotasot
11457 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikoni Oranssi

10293256

Hinta-alue
0,3185 € - 0,2876 €

Varastotasot
6881 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249451

Hinta-alue
1,023 € - 0,9219 €

Varastotasot
66870 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249512

Hinta-alue
4,8134 € - 4,8134 €

Varastotasot
2088 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249468

Hinta-alue
1,5436 € - 1,5436 €

Varastotasot
11095 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikoni Keltainen

10288634

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2666 €

Varastotasot
58519 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249314

Hinta-alue
0,195 € - 0,195 €

Varastotasot
62958 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Musta

10249352

Hinta-alue
0,4925 € - 0,4434 €

Varastotasot
11647 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249482

Hinta-alue
2,7645 € - 2,6242 €

Varastotasot
2682 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249598

Hinta-alue
11,5634 € - 11,5634 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikoni Väritön

10192177

Hinta-alue
0,2483 € - 0,2483 €

Varastotasot
4137 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249536

Hinta-alue
5,8659 € - 5,8659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249574

Hinta-alue
8,6585 € - 8,6585 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249611

Hinta-alue
14,342 € - 14,342 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Musta

10249659

Hinta-alue
81,393 € - 81,393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249123

Hinta-alue
2,8768 € - 2,8768 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249420

Hinta-alue
1,0707 € - 0,964 €

Varastotasot
2861 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiotulppa 0.8 mm 2.5 mm EPDM Musta

10287620

Hinta-alue
0,1003 € - 0,0802 €

Varastotasot
11108 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silikoni Väritön

10249017

Hinta-alue
0,4574 € - 0,4139 €

Varastotasot
15979 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikoni Sininen

10288580

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1599 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni