Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,2245 € - 0,2245 € 34915 Varastossa
4.8 mm
Musta
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7502 € - 0,8365 € 13476 Varastossa
10.3 mm
Musta
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4668 € - 0,5175 € 6012 Varastossa
8.7 mm
Musta
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,0757 € - 0,0841 € 536785 Varastossa
1.6 mm
Musta
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1203 € - 0,1203 € 116648 Varastossa
0.8 mm
Väritön
2.5 mm
Silikoni
52.8 mm
8,7348 € - 8,7348 € 36 Varastossa
47.6 mm
Väritön
56.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
6
11,5688 € - 11,5688 € 2396 Varastossa
57.9 mm
Väritön
68.3 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
6
0,8995 € - 0,998 € 67070 Varastossa
15.9 mm
Musta
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,1541 € - 1,2828 € 4044 Varastossa
14.3 mm
Musta
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,7798 € - 1,8893 € 3160 Varastossa
18.3 mm
Musta
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,5602 € - 2,6971 € 70 Varastossa
23.8 mm
Musta
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,5437 € - 7,5437 € 350 Varastossa
41.3 mm
Musta
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
12,1849 € - 12,1849 € 170 Varastossa
54.0 mm
Musta
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,3959 € - 2,5465 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0 mm
Musta
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,2442 € - 4,2442 € 1169 Varastossa
30.2 mm
Musta
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
6,1472 € - 6,1472 € 215 Varastossa
37.3 mm
Musta
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,2995 € - 3,2995 € 1631 Varastossa
26.2 mm
Musta
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,1888 € - 5,1888 € 94 Varastossa
33.3 mm
Musta
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7201 € - 0,7995 € 8480 Varastossa
14.3 mm
Musta
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
1,506 € - 1,506 € 12495 Varastossa
19.1 mm
Musta
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249321

Hinta-alue
0,2245 € - 0,2245 €

Varastotasot
34915 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249406

Hinta-alue
0,8365 € - 0,7502 €

Varastotasot
13476 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Musta

10249376

Hinta-alue
0,5175 € - 0,4668 €

Varastotasot
6012 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249253

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0757 €

Varastotasot
536785 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiotulppa 0.8 mm 2.5 mm Silikoni Väritön

10287590

Hinta-alue
0,1203 € - 0,1203 €

Varastotasot
116648 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Kartiomallinen suojatulppa 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10293201

Hinta-alue
8,7348 € - 8,7348 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10293157

Hinta-alue
11,5688 € - 11,5688 €

Varastotasot
2396 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249451

Hinta-alue
0,998 € - 0,8995 €

Varastotasot
67070 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377550

Hinta-alue
1,2828 € - 1,1541 €

Varastotasot
4044 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377567

Hinta-alue
1,8893 € - 1,7798 €

Varastotasot
3160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249482

Hinta-alue
2,6971 € - 2,5602 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249567

Hinta-alue
7,5437 € - 7,5437 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249604

Hinta-alue
12,1849 € - 12,1849 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377574

Hinta-alue
2,5465 € - 2,3959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249505

Hinta-alue
4,2442 € - 4,2442 €

Varastotasot
1169 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249543

Hinta-alue
6,1472 € - 6,1472 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249499

Hinta-alue
3,2995 € - 3,2995 €

Varastotasot
1631 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249529

Hinta-alue
5,1888 € - 5,1888 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Musta

10249437

Hinta-alue
0,7995 € - 0,7201 €

Varastotasot
8480 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249468

Hinta-alue
1,506 € - 1,506 €

Varastotasot
12495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF