Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,463 € - 0,5136 € | 14304 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Oranssi
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,2526 € - 0,2526 € | 12301 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Keltainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,0829 € - 0,1036 € | 47991 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikoni
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,9233 € - 1,0258 € | 2159 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Musta
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,1891 € - 2,1891 € | 64 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1599 € - 0,1782 € | 64156 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Sininen
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 14,342 € - 14,342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.28 in
57.9 mm
|
Musta
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 81,393 € - 81,393 € | 10 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
Musta
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,9219 € - 1,023 € | 65670 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Musta
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 2,4558 € - 2,6101 € | 56 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,8134 € - 4,8134 € | 488 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Musta
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,6517 € - 6,6517 € | 388 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,5634 € - 11,5634 € | 3622 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 35,8129 € - 35,8129 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
Musta
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,769 € - 0,8574 € | 6876 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7381 € - 0,8195 € | 6280 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 1,5436 € - 1,5436 € | 10595 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 8,6585 € - 8,6585 € | 56 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,9262 € - 1,0314 € | 15857 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,6343 € - 0,703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1