High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6128 € - 9,6128 € | 50 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1655 € - 0,1655 € | 47577 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 7,4376 € - 7,8305 € | 1343 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0559 € - 0,07 € | 84946 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 21,0499 € - 21,0499 € | 16 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
Väritön
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
6
|
||
| 0,1182 € - 0,1267 € | 42614 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,1922 € - 0,2147 € | 12421 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,4224 € - 0,4701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
Purppura
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikoni
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,131 € - 1,131 € | 948 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Vaaleansininen
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikoni
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2666 € - 0,2961 € | 56519 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Keltainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2175 € - 0,2413 € | 500 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2455 € - 0,2722 € | 21051 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Vihreä
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,2489 € - 1,2489 € | 1150 Varastossa |
0.756 in
19.2 mm
|
Sininen
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
2
|
||
| 3,0452 € - 3,1995 € | 12082 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,5327 € - 4,5327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
Väritön
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10,5249 € - 11,7177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.252 in
82.6 mm
|
Väritön
|
4 in
101.6 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,2455 € - 0,2722 € | 59000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 2,7364 € - 2,7364 € | 421 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
Väritön
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,7749 € - 3,7749 € | 440 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
Väritön
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,6839 € - 1,7822 € | 665 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa