Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2957 € - 0,621 € | 3625 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Ilman kielekettä
|
4
|
||
| 0,2464 € - 0,2464 € | 13801 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Keltainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 22,2889 € - 22,2889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.437 in
61.9 mm
|
Musta
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,506 € - 1,506 € | 11195 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,3679 € - 3,5459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 2,5602 € - 2,6971 € | 2682 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Musta
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4518 € - 0,5011 € | 500 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Oranssi
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 7,2562 € - 7,6395 € | 1398 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 4,696 € - 4,696 € | 2088 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Musta
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0546 € - 0,0683 € | 84946 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 6,4895 € - 6,4895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3915 € - 0,4353 € | 43207 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,156 € - 0,1738 € | 156 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Sininen
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4559 € - 0,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Purppura
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,1894 € - 4,1894 € | 1900 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Keltainen
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 6,1472 € - 6,1472 € | 215 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
Musta
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1154 € - 0,1236 € | 42614 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 4,1894 € - 4,4085 € | 1444 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 8,9813 € - 9,9807 € | 1 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
6
|
||
| 0,245 € - 0,245 € | 26109 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Keltainen
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikoni
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa