High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9405 € - 1,0446 € | 2861 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,9008 € - 1,0008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Musta
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,2727 € - 2,3959 € | 200 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
Väritön
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2464 € - 0,2464 € | 1300 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2204 € - 0,245 € | 14136 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 6,0514 € - 6,0514 € | 371 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Väritön
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,4627 € - 5,4627 € | 401 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Väritön
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,9709 € - 3,1215 € | 12132 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,4222 € - 4,4222 € | 50 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Väritön
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,0919 € - 7,0919 € | 2804 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Väritön
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1161 € - 0,1289 € | 29946 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,3066 € - 0,3409 € | 10483 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikoni
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,5229 € - 0,5818 € | 8400 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,1357 € - 2,1357 € | 1164 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,5459 € - 3,5459 € | 906 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,7228 € - 5,7228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Musta
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 8,4473 € - 8,4473 € | 56 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0869 € - 0,0966 € | 81994 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2122 € - 0,2368 € | 66246 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,5503 € - 0,6106 € | 9800 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa