Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3648 € - 0,3648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3143 € - 0,3494 € | 14983 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikoni
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,289 € - 0,3199 € | 14355 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikoni
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,1928 € - 1,1928 € | 293 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 4,2941 € - 4,2941 € | 1900 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Keltainen
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 5,936 € - 5,936 € | 170 Varastossa |
1.469 in
37.3 mm
|
Punainen
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,3031 € - 0,6365 € | 3625 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Ilman kielekettä
|
4
|
||
| 0,282 € - 0,282 € | 3003 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,8195 € - 0,9121 € | 10780 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
Vaaleanvihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,1044 € - 1,2279 € | 1097 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
Vaaleansininen
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2876 € - 0,3185 € | 6881 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranssi
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silikoni
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2876 € - 0,3059 € | 48443 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Punainen
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikoni
|
0.988 in
25.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 3,4802 € - 3,4802 € | 1502 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Vaaleanpunainen
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 6,4693 € - 6,4693 € | 550 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
Väritön
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 17,5696 € - 18,6923 € | 90 Varastossa |
2.677 in
68.0 mm
|
Vihreä
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,2483 € - 0,2483 € | 7137 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 4,7432 € - 4,9958 € | 150 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Väritön
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,2027 € - 6,2027 € | 271 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Väritön
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 700 Varastossa |
1.625 in
41.28 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silikoni
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kielekkeellä
|
1
|
|||
| 2,4566 € - 2,4566 € | 500 Varastossa |
1.031 in
26.19 mm
|
Väritön
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silikoni
|
1.75 in
44.45 mm
|
Kielekkeellä
|
1