Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6242 € - 2,6242 € | 93 Varastossa |
1.406 in
35.7 mm
|
Väritön
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,8768 € - 2,8768 € | 258 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1409 € - 1,1409 € | 7799 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 4,3503 € - 4,3503 € | 438 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2526 € - 0,2708 € | 18995 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Punainen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikoni
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 3,1434 € - 3,1434 € | 1394 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Vihreä
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 4,7713 € - 4,7713 € | 5742 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
Sininen
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 6,8622 € - 6,8622 € | 450 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,2217 € - 0,2217 € | 2484 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 1,3205 € - 1,4734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4813 € - 0,536 € | 23557 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Väritön
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,536 € - 0,5964 € | 28607 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,5296 € - 1,5296 € | 10651 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Väritön
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,119 € - 0,1321 € | 24946 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5234 € - 0,5234 € | 844 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,0891 € - 0,099 € | 78994 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2175 € - 0,2427 € | 58246 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,3295 € - 2,4558 € | 543 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
Väritön
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,8251 € - 0,9177 € | 19116 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,5641 € - 0,6258 € | 13900 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2