High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2483 € - 0,2483 € | 7137 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
3
|
||
| 0,2876 € - 0,3185 € | 6881 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranssi
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silikoni
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2666 € - 0,2961 € | 56519 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Keltainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2455 € - 0,2722 € | 21051 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Vihreä
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1487 € - 0,1655 € | 74394 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Sininen
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 21,0499 € - 21,0499 € | 16 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
Väritön
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ilman kielekettä
|
6
|
||
| 5,5992 € - 5,5992 € | 400 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Väritön
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1156 € - 1,2405 € | 4101 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
Väritön
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,7432 € - 4,9958 € | 150 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Väritön
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikoni
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,119 € - 0,1321 € | 24946 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,3143 € - 0,3494 € | 14983 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Väritön
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikoni
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5641 € - 0,6258 € | 13900 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,6839 € - 1,7822 € | 665 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,108 € - 0,1201 € | 33384 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1317 € - 0,1317 € | 42207 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,2147 € | 83998 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,5234 € - 0,5234 € | 844 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,3205 € - 1,4734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1599 € - 0,1782 € | 135024 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,2259 € - 0,2512 € | 33436 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikoni
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa