Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,463 € - 0,5136 € 14304 Varastossa
3.2 mm
Oranssi
12.7 mm
Silikoni
50.8 mm
2
0,2526 € - 0,2526 € 12301 Varastossa
4.8 mm
Keltainen
8.7 mm
Silikoni
15.9 mm
2
0,0829 € - 0,1036 € 47991 Varastossa
0.8 mm
Väritön
2.1 mm
Silikoni
49.0 mm
0,9233 € - 1,0258 € 2159 Varastossa
15.9 mm
Musta
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,1891 € - 2,1891 € 264 Varastossa
19.8 mm
Musta
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1599 € - 0,1782 € 64156 Varastossa
1.6 mm
Sininen
4.8 mm
Silikoni
19.1 mm
2
14,342 € - 14,342 € Kysy toimitusaikaa täältä
57.9 mm
Musta
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
81,393 € - 81,393 € 10 Varastossa
88.9 mm
Musta
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,9219 € - 1,023 € 65670 Varastossa
15.9 mm
Musta
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
2,4558 € - 2,6101 € 56 Varastossa
23.0 mm
Musta
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,8134 € - 4,8134 € 488 Varastossa
31.8 mm
Musta
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
6,6517 € - 6,6517 € 388 Varastossa
38.1 mm
Musta
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,5634 € - 11,5634 € 3622 Varastossa
50.0 mm
Musta
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
35,8129 € - 35,8129 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
Musta
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,769 € - 0,8574 € 7176 Varastossa
10.3 mm
Musta
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7381 € - 0,8195 € 6280 Varastossa
14.3 mm
Musta
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
1,5436 € - 1,5436 € 10595 Varastossa
19.1 mm
Musta
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
8,6585 € - 8,6585 € 56 Varastossa
44.5 mm
Musta
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,9262 € - 1,0314 € 19057 Varastossa
11.1 mm
Musta
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,6343 € - 0,703 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silikoni Oranssi

10293249

Hinta-alue
0,5136 € - 0,463 €

Varastotasot
14304 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikoni Keltainen

10288627

Hinta-alue
0,2526 € - 0,2526 €

Varastotasot
12301 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiotulppa 0.8 mm 2.1 mm Silikoni Väritön

10287583

Hinta-alue
0,1036 € - 0,0829 €

Varastotasot
47991 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Kartiomallinen suojatulppa 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249444

Hinta-alue
1,0258 € - 0,9233 €

Varastotasot
2159 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249475

Hinta-alue
2,1891 € - 2,1891 €

Varastotasot
264 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikoni Sininen

10288580

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1599 €

Varastotasot
64156 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249611

Hinta-alue
14,342 € - 14,342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Musta

10249659

Hinta-alue
81,393 € - 81,393 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Musta

10249451

Hinta-alue
1,023 € - 0,9219 €

Varastotasot
65670 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377574

Hinta-alue
2,6101 € - 2,4558 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249512

Hinta-alue
4,8134 € - 4,8134 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249550

Hinta-alue
6,6517 € - 6,6517 €

Varastotasot
388 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249598

Hinta-alue
11,5634 € - 11,5634 €

Varastotasot
3622 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Musta

10249635

Hinta-alue
35,8129 € - 35,8129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249406

Hinta-alue
0,8574 € - 0,769 €

Varastotasot
7176 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Musta

10249437

Hinta-alue
0,8195 € - 0,7381 €

Varastotasot
6280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249468

Hinta-alue
1,5436 € - 1,5436 €

Varastotasot
10595 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249574

Hinta-alue
8,6585 € - 8,6585 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    EPDM
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377543

Hinta-alue
1,0314 € - 0,9262 €

Varastotasot
19057 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249390

Hinta-alue
0,703 € - 0,6343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen