Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0947 € - 0,1106 € 17284 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0797 € - 0,0933 € 41755 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0525 € - 0,0614 € 23295 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,2337 € - 0,2464 € 2500 Varastossa
M8
40.0 mm
Urallinen kanta
0,3512 € - 0,3696 € 4570 Varastossa
M8
60.0 mm
Urallinen kanta
0,0456 € - 0,0533 € 16746 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0708 € - 0,0827 € 1381 Varastossa
M5
12.0 mm
Urallinen kanta
0,2343 € - 0,2624 € 29700 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,2483 € - 0,2778 € 29360 Varastossa
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,2666 € - 0,2961 € 12782 Varastossa
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,3438 € - 0,3817 € 17022 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0947 € - 0,1107 € 26368 Varastossa
M8
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1212 € - 0,1416 € 8000 Varastossa
M8
25.0 mm
Urallinen kanta
0,058 € - 0,0678 € 35498 Varastossa
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1066 € - 0,1246 € 1151 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0474 € - 0,0555 € 40323 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0519 € - 0,0607 € 155 Varastossa
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1685 € - 0,177 € 5370 Varastossa
M5
40.0 mm
Urallinen kanta
0,1337 € - 0,1557 € 19498 Varastossa
M5
50.0 mm
Urallinen kanta
0,3073 € - 0,3424 € 22204 Varastossa
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PP Väritön

10039120

Hinta-alue
0,1106 € - 0,0947 €

Varastotasot
17284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039168

Hinta-alue
0,0933 € - 0,0797 €

Varastotasot
41755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Musta

10038796

Hinta-alue
0,0614 € - 0,0525 €

Varastotasot
23295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039519

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2337 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039557

Hinta-alue
0,3696 € - 0,3512 €

Varastotasot
4570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038789

Hinta-alue
0,0533 € - 0,0456 €

Varastotasot
16746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038826

Hinta-alue
0,0827 € - 0,0708 €

Varastotasot
1381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Väritön

10038864

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2343 €

Varastotasot
29700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Väritön

10038901

Hinta-alue
0,2778 € - 0,2483 €

Varastotasot
29360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Väritön

10038949

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2666 €

Varastotasot
12782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon Musta

10039380

Hinta-alue
0,3817 € - 0,3438 €

Varastotasot
17022 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm PP Väritön

10039427

Hinta-alue
0,1107 € - 0,0947 €

Varastotasot
26368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039465

Hinta-alue
0,1416 € - 0,1212 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038918

Hinta-alue
0,0678 € - 0,058 €

Varastotasot
35498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038956

Hinta-alue
0,1246 € - 0,1066 €

Varastotasot
1151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038833

Hinta-alue
0,0555 € - 0,0474 €

Varastotasot
40323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038871

Hinta-alue
0,0607 € - 0,0519 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038994

Hinta-alue
0,177 € - 0,1685 €

Varastotasot
5370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039038

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1337 €

Varastotasot
19498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm PVDF Väritön

10039090

Hinta-alue
0,3424 € - 0,3073 €

Varastotasot
22204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön