Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm PP Väritön

Essentra tuotenumero:

10039533

Valmistajan tuotenumero:

0010730300VR

5970 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1741 €
1000 - 1999 0,1644 €
2000 + 0,1478 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

17,41 €

100 x 0,1741 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 13.0 mm
Kannan korkeus 5.0 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kierrekoko M8
Väri Väritön
Materiaali PP
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä