Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 20.0 mm PP Väritön

Essentra tuotenumero:

10038895

Valmistajan tuotenumero:

0010330300VR

9563 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0384 €
1000 - 1999 0,0363 €
2000 + 0,0327 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

3,84 €

100 x 0,0384 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 8.5 mm
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Materiaali PP
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä