These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0912 € - 0,1068 € | 4469 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0492 € - 0,0608 € | 2000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,04 € - 0,0494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,042 € - 0,0518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0558 € - 0,0689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0666 € - 0,0822 € | 700 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1884 € - 0,2325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1519 € - 0,2601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1656 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0764 € - 0,0895 € | 1934 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,105 € - 0,1451 € | 148 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1547 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.394 in
10 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2245 € - 0,2998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0631 € - 0,0631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1032 € - 0,1437 € | 160 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa