Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M10 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä lovettu urakantaruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Katso standardit ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 vain ohjeistukseksi
Essentra tuotenumero:

10039618

Valmistajan tuotenumero:

0010890000VR

260 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,4283 €
5000 + 0,4062 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

214,15 €

500 x 0,4283 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kierrekoko M10
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä