Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Väritön

Essentra tuotenumero:

10038659

Valmistajan tuotenumero:

0010210500VR

2458 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,193 €
1000 - 1999 0,1834 €
2000 + 0,1738 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

19,30 €

100 x 0,193 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 7.0 mm
Kannan korkeus 2.6 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M4
Väri Väritön
Materiaali PVDF
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä