Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0891 € - 0,0989 € 13078 Varastossa
M2.5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0631 € - 0,0631 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2245 € - 0,2998 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0802 € - 0,0802 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1547 € - 0,2642 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1032 € - 0,1437 € 1230 Varastossa
M3
10 mm
Urallinen kanta
0,105 € - 0,1451 € 148 Varastossa
M4
10 mm
Urallinen kanta
0,1547 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10 mm
Urallinen kanta
0,2423 € - 0,3244 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,6065 € - 0,9528 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
80.0 mm
Urallinen kanta
0,1136 € - 0,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1547 € - 0,2135 € 234 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1032 € - 0,1437 € 1697 Varastossa
M3
4.0 mm
Urallinen kanta
0,1032 € - 0,1437 € 173 Varastossa
M3
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1766 € - 0,2464 € 1500 Varastossa
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,2284 € - 0,282 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
70.0 mm
Urallinen kanta
0,105 € - 0,1451 € 470 Varastossa
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,2108 € - 0,282 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1126 € - 0,1547 € 1250 Varastossa
M3
25.0 mm
Urallinen kanta
2,5191 € - 3,8334 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039731

Hinta-alue
0,0989 € - 0,0891 €

Varastotasot
13078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Musta

10401262

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Musta

10401392

Hinta-alue
0,2998 € - 0,2245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 30.0 mm Nailon Musta

10401552

Hinta-alue
0,0802 € - 0,0802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M10 20.0 mm PP Väritön

10401972

Hinta-alue
0,2642 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 10 mm Nailon Musta

10400913

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1032 €

Varastotasot
1230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10 mm Nailon Musta

10401057

Hinta-alue
0,1451 € - 0,105 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    10 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 10 mm Nailon Musta

10401170

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon Väritön

10401415

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 80.0 mm Nailon Väritön

10401477

Hinta-alue
0,9528 € - 0,6065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm Nailon Väritön

10401118

Hinta-alue
0,156 € - 0,1136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10401163

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1547 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 4.0 mm Nailon Väritön

10400845

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1032 €

Varastotasot
1697 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Nailon Väritön

10400906

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1032 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon Väritön

10401231

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1766 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 70.0 mm Nailon Väritön

10401293

Hinta-alue
0,282 € - 0,2284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon Väritön

10401040

Hinta-alue
0,1451 € - 0,105 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon Väritön

10401354

Hinta-alue
0,282 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

10400975

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1126 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm PVDF Väritön

10401804

Hinta-alue
3,8334 € - 2,5191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön