Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2166 € - 0,2506 € | 1500 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1782 € - 0,1978 € | 158 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,439 € - 0,439 € | 314 Varastossa |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0913 € - 0,1014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1011 € - 0,1182 € | 24550 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1136 € - 0,1263 € | 16148 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,118 € - 0,1312 € | 42920 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0296 € - 0,0345 € | 4768 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0413 € | 14698 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,354 € - 0,4149 € | 1047 Varastossa |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,5452 € - 0,6359 € | 230 Varastossa |
M16
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0913 € - 0,1014 € | 57353 Varastossa |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,188 € - 0,2076 € | 15900 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1459 € - 0,1627 € | 5300 Varastossa |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4673 € - 0,5452 € | 9250 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3181 € - 0,3749 € | 3500 Varastossa |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4164 € - 0,439 € | 260 Varastossa |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3739 € - 0,4404 € | 298 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0625 € - 0,0732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0913 € - 0,1014 € | 11078 Varastossa |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta