Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1782 € - 0,1978 € | 58 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,188 € - 0,2076 € | 15900 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1459 € - 0,1627 € | 5300 Varastossa |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4673 € - 0,5452 € | 9250 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,439 € - 0,439 € | 314 Varastossa |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0913 € - 0,1014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0296 € - 0,0345 € | 4768 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0413 € | 14698 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2455 € - 0,2736 € | 12116 Varastossa |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3367 € - 0,3732 € | 2608 Varastossa |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3909 € - 0,4093 € | 2323 Varastossa |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0625 € - 0,0732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0793 € - 0,0927 € | 9660 Varastossa |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1671 € - 0,1954 € | 6649 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,354 € - 0,4149 € | 1047 Varastossa |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,5452 € - 0,6359 € | 230 Varastossa |
M16
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3739 € - 0,4404 € | 298 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0354 € - 0,0414 € | 28340 Varastossa |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0355 € - 0,0416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0397 € - 0,0467 € | 838 Varastossa |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta