Valikko Haku

Koneruuvi;Pyöreä kanta;Urallinen kanta;M3;6.0 mm;Nailon 6/6;Musta

Tämä lovettu urakantaruuvi on valmistettu mustasta nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa. Katso standardit ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 vain ohjeistukseksi
Essentra tuotenumero:

10038345

Valmistajan tuotenumero:

0010070001VR

13100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0416 €
1000 - 1999 0,0395 €
2000 + 0,0355 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

4,16 €

100 x 0,0416 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 5.5 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kierteen pituus 6.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Musta
Materiaali Nailon 6/6
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä