Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,2166 € - 0,2506 € 1500 Varastossa
M8
70.0 mm
Urallinen kanta
0,1782 € - 0,1978 € 158 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,439 € - 0,439 € 314 Varastossa
M12
50.0 mm
Urallinen kanta
0,0913 € - 0,1014 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0 mm
Urallinen kanta
0,1011 € - 0,1182 € 24550 Varastossa
M10
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1136 € - 0,1263 € 16148 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,118 € - 0,1312 € 42920 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0296 € - 0,0345 € 4768 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0349 € - 0,0413 € 14698 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,354 € - 0,4149 € 1047 Varastossa
M10
60.0 mm
Urallinen kanta
0,5452 € - 0,6359 € 230 Varastossa
M16
50.0 mm
Urallinen kanta
0,0913 € - 0,1014 € 57353 Varastossa
M2
10.0 mm
Urallinen kanta
0,188 € - 0,2076 € 15900 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,1627 € 5300 Varastossa
M10
20.0 mm
Urallinen kanta
0,4673 € - 0,5452 € 9250 Varastossa
M10
50.0 mm
Urallinen kanta
0,3181 € - 0,3749 € 3500 Varastossa
M16
40.0 mm
Urallinen kanta
0,4164 € - 0,439 € 260 Varastossa
M10
40.0 mm
Urallinen kanta
0,3739 € - 0,4404 € 298 Varastossa
M10
70.0 mm
Urallinen kanta
0,0625 € - 0,0732 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0913 € - 0,1014 € 11078 Varastossa
M2.5
10.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M8 70.0 mm Nailon Väritön

10039748

Hinta-alue
0,2506 € - 0,2166 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Väritön

10038659

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1782 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M12 50.0 mm Nailon Väritön

10039670

Hinta-alue
0,439 € - 0,439 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039717

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039755

Hinta-alue
0,1182 € - 0,1011 €

Varastotasot
24550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Musta

10038635

Hinta-alue
0,1263 € - 0,1136 €

Varastotasot
16148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon Musta

10038673

Hinta-alue
0,1312 € - 0,118 €

Varastotasot
42920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 16.0 mm PP Väritön

10038642

Hinta-alue
0,0345 € - 0,0296 €

Varastotasot
4768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 20.0 mm PP Väritön

10038680

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0349 €

Varastotasot
14698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 60.0 mm Nailon Väritön

10039649

Hinta-alue
0,4149 € - 0,354 €

Varastotasot
1047 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M16 50.0 mm Nailon Väritön

10039687

Hinta-alue
0,6359 € - 0,5452 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    23.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039724

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0913 €

Varastotasot
57353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Väritön

10038697

Hinta-alue
0,2076 € - 0,188 €

Varastotasot
15900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10x1.5 mm 20.0 mm PP Väritön

10039595

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1459 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 50.0 mm Nailon Väritön

10039632

Hinta-alue
0,5452 € - 0,4673 €

Varastotasot
9250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M16 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039762

Hinta-alue
0,3749 € - 0,3181 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    23.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039618

Hinta-alue
0,439 € - 0,4164 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 70.0 mm Nailon Väritön

10039656

Hinta-alue
0,4404 € - 0,3739 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039700

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039731

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0913 €

Varastotasot
11078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön