Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
250 - 499 | 0,1547 € |
500 - 999 | 0,1451 € |
1000 + | 0,1126 € |
Head Diameter | 5.5 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.217 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M3 |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Standards | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa