Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm PA Väritön

Tässä ruuvissa on lovettu soikea pää, joten siinä yhdistyvät kupu- ja uppokantakiinnikkeiden avainominaisuudet. Se on valmistettu värittömästä nailonista, ja sitä käytetään monessa käyttökohteessa ja monella alalla.
Essentra tuotenumero:

10052105

Valmistajan tuotenumero:

0110230000VR

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0931 €
10000 - 19999 0,0885 €
20000 + 0,0797 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

93,10 €

1000 x 0,0931 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 3.7 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kierrekoko M4
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Kohotettu uppokanta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä