Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0951 € - 0,1058 € 23176 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
6.3 mm
Urallinen kanta
0,1164 € - 0,1293 € 32200 Varastossa
M3
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
8.3 mm
Urallinen kanta
0,1627 € - 0,181 € 1588 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
10.3 mm
Urallinen kanta
0,0951 € - 0,1058 € 5990 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
2.3 mm
Urallinen kanta
0,1627 € - 0,181 € 51221 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
6.3 mm
Urallinen kanta
0,0635 € - 0,0743 € 457 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
10.3 mm
Urallinen kanta
0,116 € - 0,1289 € 19190 Varastossa
M3
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
14.3 mm
Urallinen kanta
0,1208 € - 0,1343 € 315 Varastossa
M3
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
18.3 mm
Urallinen kanta
0,0821 € - 0,096 € 5000 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
3.3 mm
Urallinen kanta
0,0679 € - 0,0796 € 45800 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
14.3 mm
Urallinen kanta
0,0407 € - 0,0477 € 35170 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
18.3 mm
Urallinen kanta
0,1627 € - 0,181 € 36546 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
8.3 mm
Urallinen kanta
0,0654 € - 0,0766 € 28466 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
23.3 mm
Urallinen kanta
0,2904 € - 0,3213 € 8361 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Urallinen kanta
0,3129 € - 0,3466 € 2800 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
27.3 mm
Urallinen kanta
0,5991 € - 0,6996 € 7008 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
37.3 mm
Urallinen kanta
0,2273 € - 0,2526 € 2871 Varastossa
M6
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
6.7 mm
Urallinen kanta
0,072 € - 0,0844 € 8758 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
17.3 mm
Urallinen kanta
0,09 € - 0,1055 € 14000 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
22.3 mm
Urallinen kanta
0,202 € - 0,2245 € 13570 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
27.3 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050682

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0951 €

Varastotasot
23176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050736

Hinta-alue
0,1293 € - 0,1164 €

Varastotasot
32200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 10.3 mm PVDF Väritön

10050781

Hinta-alue
0,181 € - 0,1627 €

Varastotasot
1588 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 2.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050668

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0951 €

Varastotasot
5990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Väritön

10050712

Hinta-alue
0,181 € - 0,1627 €

Varastotasot
51221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050750

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0635 €

Varastotasot
457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 14.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050804

Hinta-alue
0,1289 € - 0,116 €

Varastotasot
19190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 18.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050842

Hinta-alue
0,1343 € - 0,1208 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050880

Hinta-alue
0,096 € - 0,0821 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 14.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050798

Hinta-alue
0,0796 € - 0,0679 €

Varastotasot
45800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 18.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050835

Hinta-alue
0,0477 € - 0,0407 €

Varastotasot
35170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 8.3 mm PVDF Väritön

10050743

Hinta-alue
0,181 € - 0,1627 €

Varastotasot
36546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 23.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050873

Hinta-alue
0,0766 € - 0,0654 €

Varastotasot
28466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    23.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 22.3 mm PVDF Väritön

10051283

Hinta-alue
0,3213 € - 0,2904 €

Varastotasot
8361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    22.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 27.3 mm PVDF Väritön

10051320

Hinta-alue
0,3466 € - 0,3129 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 37.3 mm PVDF Väritön

10051368

Hinta-alue
0,6996 € - 0,5991 €

Varastotasot
7008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    37.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 6.7 mm Nailon 6/6 Musta

10051399

Hinta-alue
0,2526 € - 0,2273 €

Varastotasot
2871 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 17.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051221

Hinta-alue
0,0844 € - 0,072 €

Varastotasot
8758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 22.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051269

Hinta-alue
0,1055 € - 0,09 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    22.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 27.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051306

Hinta-alue
0,2245 € - 0,202 €

Varastotasot
13570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta