Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1686 € - 24,0337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 5,0909 € - 5,7289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 12,601 € - 28,0253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,537 € - 0,6048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.6
|
Väritön
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 5,9416 € - 6,6727 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1989 € - 1,3691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
Väritön
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.051 in
1.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1165 € - 3,5171 € | 400 Varastossa |
M4
|
Musta
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,5286 € - 1,7279 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,4089 € - 2,1134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,537 € - 0,6048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
Väritön
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,2773 € - 1,914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,0155 € - 1,5286 € | 500 Varastossa |
M5
|
Musta
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,6482 € - 2,4723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 3,0572 € - 3,4427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4107 € - 0,6154 € | 100 Varastossa |
M4
|
Musta
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 8,4805 € - 20,0141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,3495 € - 0,525 € | 55 Varastossa |
M3
|
Musta
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,3203 € - 0,4798 € | 280 Varastossa |
M2
|
Musta
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,8334 € - 1,2508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,7249 € - 3,0572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Vaaleanruskea
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Ristipäinen kanta