Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0619 € - 0,0724 € 21394 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
8.3 mm
Urallinen kanta
0,1588 € - 0,1766 € 3588 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
10.3 mm
Urallinen kanta
0,1656 € - 0,1848 € 6644 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1136 € - 0,1262 € 58698 Varastossa
M3
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
6.3 mm
Urallinen kanta
0,1588 € - 0,1766 € 40546 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
8.3 mm
Urallinen kanta
0,0663 € - 0,0776 € 49800 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
14.3 mm
Urallinen kanta
0,0397 € - 0,0465 € 36170 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
18.3 mm
Urallinen kanta
0,0638 € - 0,0747 € 29466 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
23.3 mm
Urallinen kanta
0,1615 € - 0,1793 € 16499 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1779 € - 0,1985 € 10500 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
9.3 mm
Urallinen kanta
0,1848 € - 0,2039 € 13880 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Urallinen kanta
0,1041 € - 0,1156 € 30000 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
27.3 mm
Urallinen kanta
0,1697 € - 0,1889 € 15654 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Urallinen kanta
0,0652 € - 0,0761 € 48260 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Urallinen kanta
0,0485 € - 0,0599 € 52040 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
9.3 mm
Urallinen kanta
0,2128 € - 0,2487 € 10300 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 6800 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Urallinen kanta
0,0631 € - 0,0739 € 10548 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
13.3 mm
Urallinen kanta
0,0801 € - 0,0936 € 10000 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
3.3 mm
Urallinen kanta
0,0878 € - 0,1029 € 17000 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
Nailon 6/6
22.3 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050729

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0619 €

Varastotasot
21394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 10.3 mm PVDF Väritön

10050781

Hinta-alue
0,1766 € - 0,1588 €

Varastotasot
3588 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Väritön

10050866

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1656 €

Varastotasot
6644 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050699

Hinta-alue
0,1262 € - 0,1136 €

Varastotasot
58698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 8.3 mm PVDF Väritön

10050743

Hinta-alue
0,1766 € - 0,1588 €

Varastotasot
40546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 14.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050798

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0663 €

Varastotasot
49800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 18.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050835

Hinta-alue
0,0465 € - 0,0397 €

Varastotasot
36170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 23.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050873

Hinta-alue
0,0747 € - 0,0638 €

Varastotasot
29466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    23.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm PVDF Väritön

10050828

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1615 €

Varastotasot
16499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 9.3 mm PVDF Väritön

10050972

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1779 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 13.3 mm PVDF Väritön

10051016

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1848 €

Varastotasot
13880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 27.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051092

Hinta-alue
0,1156 € - 0,1041 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    27.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 7.3 mm Nailon 6/6 Musta

10051139

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1697 €

Varastotasot
15654 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 7.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050903

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0652 €

Varastotasot
48260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 9.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050941

Hinta-alue
0,0599 € - 0,0485 €

Varastotasot
52040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 17.3 mm PVDF Väritön

10051054

Hinta-alue
0,2487 € - 0,2128 €

Varastotasot
10300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    17.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 7.3 mm Nailon 6/6 Musta

10050910

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 13.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050989

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0631 €

Varastotasot
10548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10050880

Hinta-alue
0,0936 € - 0,0801 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 22.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10051269

Hinta-alue
0,1029 € - 0,0878 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    22.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta